Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,0996 - € 0,1205 9500 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
€ 0,3341 - € 0,3341 12994 En stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
€ 0,1821 - € 0,2023 878 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
€ 0,3212 - € 0,3569 5290 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
€ 0,131 - € 0,1593 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 1920 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
€ 0,0999 - € 0,1205 12400 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
€ 0,131 - € 0,1593 305 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 211 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
€ 0,124 - € 0,1378 1826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 1995 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
€ 0,131 - € 0,1593 159 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
€ 0,1444 - € 0,1604 3953 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
€ 0,131 - € 0,1593 2986 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
€ 0,131 - € 0,1593 39955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0996

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Gamme de prix
€ 0,3341 - € 0,3341

Niveaux de stock
12994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Gamme de prix
€ 0,2023 - € 0,1821

Niveaux de stock
878 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Gamme de prix
€ 0,3569 - € 0,3212

Niveaux de stock
5290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
1920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Gamme de prix
€ 0,1205 - € 0,0999

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Gamme de prix
€ 0,1378 - € 0,124

Niveaux de stock
1826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028292

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Gamme de prix
€ 0,1604 - € 0,1444

Niveaux de stock
3953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
2986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
39955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm