Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8085 - € 1,2738 | 200 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7109 - € 1,1198 | 458 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6651 - € 1,0496 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,0313 - € 1,5713 | 6816 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 2,4562 | 591 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,9443 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,9397 - € 1,1228 | 408 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,0595 - € 2,0595 | 1322 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,7109 - € 1,1198 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,3211 - € 1,8917 | 36 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,8253 - € 1,2983 | 549 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 8,101 - € 9,9622 | 103 En stock |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 7,4718 - € 9,1834 | Demander le délai de livraison ici |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 16,1105 - € 19,7719 | 540 En stock |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 7,0178 - € 8,6044 | 194 En stock |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 16,5529 - € 20,3059 | 328 En stock |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 13,1813 - € 16,1715 | Demander le délai de livraison ici |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6416 - € 0,8222 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 12,9524 - € 15,9122 | 1004 En stock |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 1,0038 | 2486 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm