Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3386 - € 0,4515 | 200 En stock |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3935 - € 0,5217 | 9000 En stock |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5812 - € 1,0404 | 7698 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,9443 | 12546 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,254 - € 1,254 | 1500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,4561 | 5956 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,2807 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3737 - € 0,4164 | 8092 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0938 - € 1,5713 | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,9458 - € 1,4905 | 2519 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4088 - € 0,4454 | 1000 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 219 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 0,1723 - € 0,6178 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,7384 | 1225 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2016 - € 0,2101 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1181 - € 0,1351 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2715 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6147 - € 1,015 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7155 - € 1,1823 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,832 - € 1,3723 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm