Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6117 - € 0,9641 | 400 En stock |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4881 - € 0,6087 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2349 | 10419 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,6575 - € 0,9184 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6117 - € 0,7307 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,0175 - € 1,4188 | 188 En stock |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4881 - € 0,6087 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,283 - € 1,4295 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6575 - € 0,9184 | 500 En stock |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6575 - € 0,9184 | 477 En stock |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5171 - € 0,6453 | 42 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,6376 - € 1,0343 | 300 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,244 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4881 - € 0,7933 | 3400 En stock |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,6575 - € 0,9184 | 531 En stock |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,9672 - € 0,9672 | 510 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2593 - € 0,2593 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5171 - € 0,8406 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,482 - € 0,5995 | 1625 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm