Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0817 - € 0,1009 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1181 - € 0,1351 | 860 En stock |
Rond
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,3081 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,832 - € 1,0285 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 0,8818 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8375 - € 0,8375 | 1275 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2868 | 3354 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9428 - € 1,4844 | 280 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| € 0,8748 - € 0,8936 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3188 - € 0,3447 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 1,0038 | 9742 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,9443 | 814 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 224 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| € 0,5339 - € 0,839 | 1865 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 0,839 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 0,839 | 415 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| € 0,6209 - € 1,0084 | 102 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer