Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5858 - € 0,5858 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7917 - € 0,7917 | 34 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12277 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 1,3416 - € 1,453 | 90 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 13,1813 - € 16,1715 | 55 En stock |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 12,2964 - € 15,0883 | Demander le délai de livraison ici |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 8,5587 - € 10,4961 | 5 En stock |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,0178 - € 8,6044 | 194 En stock |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 16,5529 - € 20,3059 | 328 En stock |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 13,1813 - € 16,1715 | Demander le délai de livraison ici |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6416 - € 0,8222 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,048 - € 1,6018 | 500 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,8024 - € 0,8024 | 1025 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5843 - € 0,9489 | 6917 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | 9800 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9397 - € 1,4798 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7109 - € 1,1198 | 1832 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1442 - € 1,7392 | 6 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,2868 - € 0,5888 | Demander le délai de livraison ici |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9443 - € 0,9443 | 3000 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm