Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5256 - € 1,5256 | 2500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9962 - € 0,9962 | 13450 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9962 - € 0,9962 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,6117 - € 0,9641 | 374 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3661 - € 0,4866 | 572 En stock |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5812 - € 1,0404 | 2298 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,2959 | 500 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,2669 | 1422 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,4584 - € 2,0595 | 398 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,3127 | 12500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,4683 | 4419 En stock |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8558 - € 1,2052 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,254 - € 1,254 | 1500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,4561 | 5956 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3737 - € 0,4164 | 8092 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,656 - € 1,2784 | 90 En stock |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 1,3639 | 65 En stock |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,4205 - € 0,484 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,5447 - € 0,6257 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer