Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9222 - € 1,9222 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12277 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 0,3264 - € 0,3264 | 298 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,9443 | 2239 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,6781 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4408 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5553 - € 0,5553 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5858 - € 0,5858 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 1,0038 | 2081 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,254 - € 1,254 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,511 - € 0,511 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8161 - € 1,1503 | 20 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4408 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5858 - € 0,5858 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5858 - € 0,5858 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4805 - € 0,4805 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6019 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| € 1,1518 - € 1,1518 | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1518 - € 1,1518 | 1000 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 1,0038 | 2486 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm