Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1063 - € 0,1312 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1108 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1108 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,5095 - € 0,5095 | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 162 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 2774 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1221 - € 0,1221 | 920 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | 3998 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0907 | 200959 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 11000 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0918 - € 0,1514 | 2834 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2364 | 765 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 11968 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 3971 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer