Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1063 - € 0,1312 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 17207 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 810 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 11968 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,115 - € 0,115 | 31592 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,566 - € 0,566 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,5095 - € 0,5095 | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,2456 | 12 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 23000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| € 1,0175 - € 1,4188 | 568 En stock |
Cylindrique
|
Noir
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer