Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,1063 - € 0,1312 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 17207 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 810 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 11968 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,115 - € 0,115 31592 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,566 - € 0,566 Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
12.7 mm
€ 0,5095 - € 0,5095 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
€ 0,1678 - € 0,2456 12 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,18 - € 0,2608 23000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
€ 1,0175 - € 1,4188 568 En stock
Cylindrique
Noir
PA
25.0 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,5385 - € 0,5385 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.9 mm
€ 0,3798 - € 0,3798 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365434

Gamme de prix
€ 0,1312 - € 0,1063

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110218

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
17207 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110188

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110089

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110157

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110300

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110195

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
11968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110010

Gamme de prix
€ 0,115 - € 0,115

Niveaux de stock
31592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320990

Gamme de prix
€ 0,566 - € 0,566

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314074

Gamme de prix
€ 0,5095 - € 0,5095

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110492

Gamme de prix
€ 0,2456 - € 0,1678

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110577

Gamme de prix
€ 0,2608 - € 0,18

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 25.0 mm

10368688

Gamme de prix
€ 1,4188 - € 1,0175

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Cylindrique
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110126

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314098

Gamme de prix
€ 0,5385 - € 0,5385

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    22.9 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3798

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    14 mm