Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0545 - € 0,0831 2145 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,1846 - € 0,2685 966 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.2 mm
€ 0,1678 - € 0,2456 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
€ 0,1292 - € 0,1292 408 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
€ 0,0518 - € 0,0932 2 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 15000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
€ 1,0175 - € 1,4188 568 En stock
Cylindrique
Noir
PA
25.0 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 15454 En stock
Oblongue
Noir
PVC
6.4 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
€ 0,0506 - € 0,0907 200959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 11000 En stock
Rond
Noir
PVC
6.4 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 16452 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
5.6 mm
€ 0,4256 - € 0,4256 Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 810 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 2774 En stock
Oblongue
Noir
PVC
4.8 mm
€ 0,4943 - € 0,4943 Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 2830 En stock
Oblongue
Noir
PVC
15.9 mm
  • sur 5
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110614

Gamme de prix
€ 0,2685 - € 0,1846

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    15.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110539

Gamme de prix
€ 0,2456 - € 0,1678

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Entretoise LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110034

Gamme de prix
€ 0,1292 - € 0,1292

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110232

Gamme de prix
€ 0,0932 - € 0,0518

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110454

Gamme de prix
€ 0,3325 - € 0,3325

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110294

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 25.0 mm

10368688

Gamme de prix
€ 1,4188 - € 1,0175

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Cylindrique
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Entretoise LED 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314135

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
15454 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
€ 0,0907 - € 0,0506

Niveaux de stock
200959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110249

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110461

Gamme de prix
€ 0,3325 - € 0,3325

Niveaux de stock
16452 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
€ 0,4256 - € 0,4256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110188

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314128

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
2774 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320976

Gamme de prix
€ 0,4943 - € 0,4943

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314104

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
2830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm