Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0897 - € 0,1108 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,0897 - € 0,1108 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
€ 0,1063 - € 0,1312 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
€ 0,1226 - € 0,1226 28932 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
10110287 € 0,0545 - € 0,0831 55975 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 3892 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 15446 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
€ 0,1678 - € 0,2456 12 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
€ 0,0918 - € 0,1514 2834 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 1000 En stock
Oblongue
Noir
PVC
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 2145 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,3798 - € 0,3798 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365410

Gamme de prix
€ 0,1108 - € 0,0897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365427

Gamme de prix
€ 0,1108 - € 0,0897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365434

Gamme de prix
€ 0,1312 - € 0,1063

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110157

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110065

Gamme de prix
€ 0,1226 - € 0,1226

Niveaux de stock
28932 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110300

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110133

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110287

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
55975 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110362

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
3892 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110324

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
15446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110492

Gamme de prix
€ 0,2456 - € 0,1678

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110102

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110225

Gamme de prix
€ 0,1514 - € 0,0918

Niveaux de stock
2834 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314159

Gamme de prix
€ 0,5126 - € 0,5126

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3798

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    14 mm