Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,27 - € 0,27 | 162 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,3569 - € 0,3569 | 1000 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | 170 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 9000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 11968 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,115 - € 0,115 | 31592 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 970 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 2830 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2929 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,5126 - € 0,5126 | 1000 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer