Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,27 - € 0,27 162 En stock
Oblongue
Noir
PVC
19.1 mm
€ 0,3569 - € 0,3569 1000 En stock
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
€ 0,3798 - € 0,3798 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,5385 - € 0,5385 9000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
21.6 mm
€ 0,5385 - € 0,5385 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.9 mm
€ 0,4256 - € 0,4256 Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 11968 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,115 - € 0,115 31592 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
€ 0,18 - € 0,2608 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 2830 En stock
Oblongue
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,2029 - € 0,2929 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 1000 En stock
Oblongue
Noir
PVC
12.7 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
  • sur 5
Entretoise LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314111

Gamme de prix
€ 0,27 - € 0,27

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320969

Gamme de prix
€ 0,3569 - € 0,3569

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3798

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314081

Gamme de prix
€ 0,5385 - € 0,5385

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    21.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314098

Gamme de prix
€ 0,5385 - € 0,5385

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    22.9 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
€ 0,4256 - € 0,4256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110195

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
11968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110010

Gamme de prix
€ 0,115 - € 0,115

Niveaux de stock
31592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
€ 0,2608 - € 0,18

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314104

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
2830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110126

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110621

Gamme de prix
€ 0,2929 - € 0,2029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314159

Gamme de prix
€ 0,5126 - € 0,5126

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10590003


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110102

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm