Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0545 - € 0,0831 2145 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 15000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
€ 0,0506 - € 0,0907 200959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 16452 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
5.6 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 11000 En stock
Rond
Noir
PVC
6.4 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
€ 0,1632 - € 0,2364 765 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
€ 0,1784 - € 0,2456 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 2000 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,1221 - € 0,1221 920 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
€ 0,0918 - € 0,1514 2834 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 11968 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,115 - € 0,115 31592 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 17207 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 7594 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
€ 0,3447 - € 0,3447 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
  • sur 5
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110294

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
€ 0,0907 - € 0,0506

Niveaux de stock
200959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110461

Gamme de prix
€ 0,3325 - € 0,3325

Niveaux de stock
16452 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110249

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110447

Gamme de prix
€ 0,2364 - € 0,1632

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Gamme de prix
€ 0,2456 - € 0,1784

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.6 mm
Entretoise LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110409

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110201

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
€ 0,1221 - € 0,1221

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110225

Gamme de prix
€ 0,1514 - € 0,0918

Niveaux de stock
2834 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
11968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110010

Gamme de prix
€ 0,115 - € 0,115

Niveaux de stock
31592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110218

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,2029

Niveaux de stock
17207 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Gamme de prix
€ 0,3325 - € 0,3325

Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
€ 0,3447 - € 0,3447

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110089

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm