Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
€ 0,1678 - € 0,2456 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,18 - € 0,2608 23000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 980 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
€ 0,115 - € 0,115 31592 En stock
Rond
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,3569 - € 0,3569 1000 En stock
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 7594 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
€ 0,1632 - € 0,2364 765 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
€ 0,3447 - € 0,3447 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
€ 0,3798 - € 0,3798 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,1221 - € 0,1221 920 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
€ 0,3569 - € 0,3569 3753 En stock
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,4256 - € 0,4256 Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
€ 0,18 - € 0,2608 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 2830 En stock
Oblongue
Noir
PVC
15.9 mm
€ 0,3798 - € 0,3798 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
€ 0,4943 - € 0,4943 Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
€ 0,0897 - € 0,1108 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
  • sur 5
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110195

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Gamme de prix
€ 0,2456 - € 0,1678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110577

Gamme de prix
€ 0,2608 - € 0,18

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110171

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110010

Gamme de prix
€ 0,115 - € 0,115

Niveaux de stock
31592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320969

Gamme de prix
€ 0,3569 - € 0,3569

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Gamme de prix
€ 0,3325 - € 0,3325

Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110447

Gamme de prix
€ 0,2364 - € 0,1632

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
€ 0,3447 - € 0,3447

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3798

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
€ 0,1221 - € 0,1221

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320952

Gamme de prix
€ 0,3569 - € 0,3569

Niveaux de stock
3753 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110300

Gamme de prix
€ 0,0831 - € 0,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
€ 0,4256 - € 0,4256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
€ 0,2608 - € 0,18

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314104

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
2830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3798

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320976

Gamme de prix
€ 0,4943 - € 0,4943

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365410

Gamme de prix
€ 0,1108 - € 0,0897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm