Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0897 - € 0,1108 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
€ 0,1063 - € 0,1312 Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365427

Gamme de prix
€ 0,1108 - € 0,0897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365434

Gamme de prix
€ 0,1312 - € 0,1063

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm