Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,1001 - € 0,1393 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0481 - € 0,0594 | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0987 - € 0,1483 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,066 - € 0,0815 | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1539 - € 0,2302 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0952 - € 0,2996 | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0563 - € 0,0695 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0494 - € 0,061 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0495 - € 0,0611 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer