Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0844 - € 0,2664 | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0668 - € 0,0824 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,1743 - € 0,2151 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0925 - € 0,1142 | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2683 - € 0,4025 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0849 - € 0,1272 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,0957 - € 0,3025 | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0844 - € 0,1043 | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1101 - € 0,1652 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,1032 - € 0,3263 | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2246 - € 0,3376 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
€ 0,2115 - € 0,2611 | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1424 - € 0,1758 | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0855 - € 0,1055 | Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,072 - € 0,0889 | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0938 - € 0,1158 | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,058 - € 0,0716 | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0601 - € 0,0742 | Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer