Menu Rechercher

Entretoises - Rivet/Deux pattes

En cours de production

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Épaisseur panneau Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1229 - € 0,1629 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
€ 0,1364 - € 0,1818 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
€ 0,1423 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1389 - € 0,1847 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 5.0 mm (L) PA

10636169

Gamme de prix
€ 0,1629 - € 0,1229

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 3.0 mm (L) PA

10104620

Gamme de prix
€ 0,1818 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 10.0 mm PA

10304259

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 6.0 mm (L) PA

10304235

Gamme de prix
€ 0,1847 - € 0,1389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation par rivet
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm