Menu Rechercher

Entretoises - Sapin/sapin

En cours de production

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,139 - € 0,1448 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
€ 0,1324 - € 0,1379 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
€ 0,1151 - € 0,1199 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
€ 0,1209 - € 0,1259 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
€ 0,1151 - € 0,1199 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
€ 0,1209 - € 0,1259 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
€ 0,1324 - € 0,1379 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
€ 0,139 - € 0,1448 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
€ 0,1068 - € 0,1112 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
€ 0,0919 - € 0,1051 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
€ 0,139 - € 0,1448 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
€ 0,1061 - € 0,1214 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
€ 0,0965 - € 0,1103 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
€ 0,1209 - € 0,1259 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
€ 0,1228 - € 0,1279 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
€ 0,0919 - € 0,1051 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
€ 0,1057 - € 0,1208 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000410

Gamme de prix
€ 0,1448 - € 0,139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000359

Gamme de prix
€ 0,1379 - € 0,1324

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487440

Gamme de prix
€ 0,1199 - € 0,1151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000380

Gamme de prix
€ 0,1259 - € 0,1209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487457

Gamme de prix
€ 0,1199 - € 0,1151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487464

Gamme de prix
€ 0,1259 - € 0,1209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000366

Gamme de prix
€ 0,1379 - € 0,1324

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000397

Gamme de prix
€ 0,1448 - € 0,139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000465

Gamme de prix
€ 0,1112 - € 0,1068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000434

Gamme de prix
€ 0,1051 - € 0,0919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000373

Gamme de prix
€ 0,1448 - € 0,139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000458

Gamme de prix
€ 0,1214 - € 0,1061

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487433

Gamme de prix
€ 0,1103 - € 0,0965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000403

Gamme de prix
€ 0,1259 - € 0,1209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10633151

Gamme de prix
€ 0,1279 - € 0,1228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10000427

Gamme de prix
€ 0,1051 - € 0,0919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10000441

Gamme de prix
€ 0,1208 - € 0,1057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sapin
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sapin
  • Diamètre trou A
    7.9 mm
  • Diamètre trou B
    7.9 mm