Menu Rechercher

Extrémités de tige sphériques - Filetage femelle, polymère

En cours de production

Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre de l'enceinte à boule Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule Longueur du filetage du goujon à boule Ajouter au panier
€ 40,958 - € 40,958 Demander le délai de livraison ici
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
€ 72,0211 - € 72,0211 Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
€ 98,4399 - € 98,4399 Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
€ 56,2829 - € 56,2829 Demander le délai de livraison ici
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
€ 76,817 - € 76,817 Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
€ 57,096 - € 57,096 Demander le délai de livraison ici
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
€ 38,7117 - € 38,7117 Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
€ 97,7371 - € 97,7371 Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
€ 46,1398 - € 46,1398 Demander le délai de livraison ici
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
€ 46,5946 - € 46,5946 Demander le délai de livraison ici
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
€ 72,3794 - € 72,3794 Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
€ 75,4389 - € 75,4389 Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
€ 82,7981 - € 82,7981 Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
€ 64,91 - € 64,91 Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
€ 75,0806 - € 75,0806 Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
€ 83,6388 - € 83,6388 Demander le délai de livraison ici
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
€ 32,3723 - € 32,3723 Demander le délai de livraison ici
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
€ 72,724 - € 72,724 Demander le délai de livraison ici
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
€ 106,3917 - € 106,3917 Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
€ 105,3444 - € 105,3444 Demander le délai de livraison ici
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
  • sur 2
Rotule M10 21.0 mm (Ø) Acier

10507612

Gamme de prix
€ 40,958 - € 40,958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    21.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    33.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507872

Gamme de prix
€ 72,0211 - € 72,0211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    7.5 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508145

Gamme de prix
€ 98,4399 - € 98,4399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 14.0 mm (Ø) M5 Aluminium

10507810

Gamme de prix
€ 56,2829 - € 56,2829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    23.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    21.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    6.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10507964

Gamme de prix
€ 76,817 - € 76,817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    37.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 14.0 mm (Ø) M5 Aluminium

10507827

Gamme de prix
€ 57,096 - € 57,096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    23.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    21.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    7.5 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule M8 19.0 mm (Ø) Acier

10507742

Gamme de prix
€ 38,7117 - € 38,7117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    19.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    10.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508107

Gamme de prix
€ 97,7371 - € 97,7371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule M12

10507650

Gamme de prix
€ 46,1398 - € 46,1398

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    28.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    44.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule M12 28.0 mm (Ø) Acier

10507667

Gamme de prix
€ 46,5946 - € 46,5946

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    28.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    44.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507858

Gamme de prix
€ 72,3794 - € 72,3794

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    8.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508060

Gamme de prix
€ 75,4389 - € 75,4389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    37.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10507995

Gamme de prix
€ 82,7981 - € 82,7981

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    37.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    7.5 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507902

Gamme de prix
€ 64,91 - € 64,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    9.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508008

Gamme de prix
€ 75,0806 - € 75,0806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    37.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    7.5 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 24.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508053

Gamme de prix
€ 83,6388 - € 83,6388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    39.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    37.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule M6 17.0 mm (Ø) Acier

10507698

Gamme de prix
€ 32,3723 - € 32,3723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    17.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    8.0 mm
  • Type
    Ball Joint
Rotule 18.0 mm (Ø) M6 Aluminium

10507896

Gamme de prix
€ 72,724 - € 72,724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    31.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    29.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    9.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508138

Gamme de prix
€ 106,3917 - € 106,3917

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    15.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint
Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

10508176

Gamme de prix
€ 105,3444 - € 105,3444

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte à boule
    49.0 mm
  • Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule
    46.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur du filetage du goujon à boule
    12.0 mm
  • Type
    Swivel Ball Joint