Menu Rechercher

Fermetures à compression fixe

En stock

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Longueur totale Orientation de montage Hauteur de l'enceinte Matière de came Type de clé Ajouter au panier
€ 14,6027 - € 20,4449 1 En stock
32.0 mm
€ 6,0572 - € 6,7302 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé mors double 3,0 mm
€ 13,8317 - € 25,3094 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 13,8317 - € 25,3094 45 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé mors double 3,0 mm
€ 4,8458 - € 5,3842 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 3,9806 - € 6,1922 46 En stock
32.0 mm
€ 13,8317 - € 25,3094 10 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 6,0572 - € 6,7302 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main droite
32.0 mm
Acier
Clé carrée 8,0 mm
€ 9,9387 - € 9,9387 900 En stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
€ 4,12 - € 4,5778 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 9,9387 - € 9,9387 19 En stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
€ 4,8458 - € 5,3842 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 4,12 - € 4,5778 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 6,0572 - € 6,7302 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
  • sur 7
Verrou à compression Zamac

20081140

Gamme de prix
€ 20,4449 - € 14,6027

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Gamme de prix
€ 6,7302 - € 6,0572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 20.0 mm Zamak

20049843

Gamme de prix
€ 25,3094 - € 13,8317

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Gamme de prix
€ 25,3094 - € 13,8317

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 44.0 mm Zamak

20049881

Gamme de prix
€ 5,3842 - € 4,8458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Zamac

20081164

Gamme de prix
€ 6,1922 - € 3,9806

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Gamme de prix
€ 25,3094 - € 13,8317

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Gamme de prix
€ 6,7302 - € 6,0572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Gamme de prix
€ 9,9387 - € 9,9387

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Gamme de prix
€ 4,5778 - € 4,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Gamme de prix
€ 9,9387 - € 9,9387

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Gamme de prix
€ 5,3842 - € 4,8458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Gamme de prix
€ 4,5778 - € 4,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Gamme de prix
€ 6,7302 - € 6,0572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Compression maximale
    6.0 mm