Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
10320495 € 3,3454 - € 3,7171 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
€ 0,19 - € 0,2111 9496 En stock
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
€ 0,6607 - € 0,7341 3950 En stock
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
€ 0,4121 - € 0,4579 1000 En stock
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
€ 1,9932 - € 2,2147 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
€ 0,1508 - € 0,1675 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
€ 0,3243 - € 0,3604 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
€ 1,211 - € 1,3456 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
€ 3,841 - € 4,2678 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
€ 0,151 - € 0,1678 500 En stock
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
€ 0,3723 - € 0,4136 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
€ 0,612 - € 0,6801 91 En stock
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
€ 0,5466 - € 0,6073 47 En stock
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
€ 3,5948 - € 3,9942 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
€ 0,1508 - € 0,1675 5000 En stock
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
€ 0,4001 - € 0,4446 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
€ 0,8047 - € 0,8941 18360 En stock
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Gamme de prix
€ 3,7171 - € 3,3454

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319581

Gamme de prix
€ 0,2111 - € 0,19

Niveaux de stock
9496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Gamme de prix
€ 0,7341 - € 0,6607

Niveaux de stock
3950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.7 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Gamme de prix
€ 0,4579 - € 0,4121

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
Ferrite toroïde 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Gamme de prix
€ 2,2147 - € 1,9932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.8 mm
  • Longueur totale
    21.3 mm
Ferrite toroïde 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.2 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.2 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Noir K5B

10319598

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,1508

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Gamme de prix
€ 0,3604 - € 0,3243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Gamme de prix
€ 1,3456 - € 1,211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Gamme de prix
€ 4,2678 - € 3,841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Noir K5B

10319604

Gamme de prix
€ 0,1678 - € 0,151

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Noir

10320310

Gamme de prix
€ 0,4136 - € 0,3723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Gamme de prix
€ 0,6801 - € 0,612

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Gamme de prix
€ 0,6073 - € 0,5466

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
  • Longueur totale
    6.35 mm
Ferrite toroïde 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    1.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.0 mm
  • Longueur totale
    2.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Gamme de prix
€ 3,9942 - € 3,5948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Noir A6

10319574

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,1508

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Gamme de prix
€ 0,4446 - € 0,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Gamme de prix
€ 0,8941 - € 0,8047

Niveaux de stock
18360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm