Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,0348 - € 0,0386 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
€ 0,0269 - € 0,0299 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
€ 0,385 - € 0,4278 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
10320495 € 3,3454 - € 3,7171 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
€ 0,5434 - € 0,6038 1450 En stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
€ 0,4001 - € 0,4446 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
€ 0,8047 - € 0,8941 18360 En stock
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
€ 0,5466 - € 0,6073 47 En stock
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
€ 0,4121 - € 0,4579 1000 En stock
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
€ 1,9932 - € 2,2147 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
€ 0,1508 - € 0,1675 5000 En stock
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
€ 3,5948 - € 3,9942 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
€ 1,122 - € 1,2466 150 En stock
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
€ 1,1233 - € 1,2481 180 En stock
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
  • sur 3
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Gamme de prix
€ 0,0386 - € 0,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Gamme de prix
€ 0,0299 - € 0,0269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.4 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Gamme de prix
€ 0,4278 - € 0,385

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Gamme de prix
€ 3,7171 - € 3,3454

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite toroïde 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Gamme de prix
€ 0,6038 - € 0,5434

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    10.2 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Gamme de prix
€ 0,4446 - € 0,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Gamme de prix
€ 0,8941 - € 0,8047

Niveaux de stock
18360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Gamme de prix
€ 0,6073 - € 0,5466

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
  • Longueur totale
    6.35 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Gamme de prix
€ 0,4579 - € 0,4121

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
Ferrite toroïde 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Gamme de prix
€ 2,2147 - € 1,9932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.8 mm
  • Longueur totale
    21.3 mm
Ferrite toroïde 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.2 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.2 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Noir A6

10319574

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,1508

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Gamme de prix
€ 3,9942 - € 3,5948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Ferrite toroïde 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Gamme de prix
€ 1,2466 - € 1,122

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.0 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Gamme de prix
€ 1,2481 - € 1,1233

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    11.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    11.4 mm
  • Longueur totale
    14.0 mm