Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,3723 - € 0,4136 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
€ 1,1233 - € 1,2481 180 En stock
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
€ 1,122 - € 1,2466 150 En stock
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
€ 0,6273 - € 0,697 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
€ 0,0273 - € 0,0303 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
€ 0,4359 - € 0,4843 1400 En stock
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
€ 0,1989 - € 0,221 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
€ 0,1305 - € 0,1451 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
€ 0,2177 - € 0,2418 8713 En stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
€ 0,3243 - € 0,3604 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
€ 0,7947 - € 0,883 3040 En stock
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
€ 0,5746 - € 0,6384 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
€ 0,7494 - € 0,8327 200 En stock
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
€ 2,9744 - € 3,3049 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
€ 0,612 - € 0,6801 91 En stock
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
€ 0,1508 - € 0,1675 5000 En stock
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
€ 0,151 - € 0,1678 500 En stock
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
€ 0,6817 - € 0,7575 600 En stock
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
€ 0,4001 - € 0,4446 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
€ 0,8047 - € 0,8941 18360 En stock
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
  • sur 3
Ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Noir

10320310

Gamme de prix
€ 0,4136 - € 0,3723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Gamme de prix
€ 1,2481 - € 1,1233

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    11.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    11.4 mm
  • Longueur totale
    14.0 mm
Ferrite toroïde 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Gamme de prix
€ 1,2466 - € 1,122

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.0 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Gamme de prix
€ 0,697 - € 0,6273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.7 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Gamme de prix
€ 0,0303 - € 0,0273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    2.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Gamme de prix
€ 0,4843 - € 0,4359

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Noir K5B

10638484

Gamme de prix
€ 0,221 - € 0,1989

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Noir K5B

10431924

Gamme de prix
€ 0,1451 - € 0,1305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319611

Gamme de prix
€ 0,2418 - € 0,2177

Niveaux de stock
8713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Gamme de prix
€ 0,3604 - € 0,3243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Gamme de prix
€ 0,883 - € 0,7947

Niveaux de stock
3040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Gamme de prix
€ 0,6384 - € 0,5746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Gamme de prix
€ 0,8327 - € 0,7494

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Gamme de prix
€ 3,3049 - € 2,9744

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Gamme de prix
€ 0,6801 - € 0,612

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Noir A6

10319574

Gamme de prix
€ 0,1675 - € 0,1508

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Noir K5B

10319604

Gamme de prix
€ 0,1678 - € 0,151

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Gamme de prix
€ 0,7575 - € 0,6817

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Gamme de prix
€ 0,4446 - € 0,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Gamme de prix
€ 0,8941 - € 0,8047

Niveaux de stock
18360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm