Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,5434 - € 0,6038 1450 En stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
€ 0,8561 - € 0,9512 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
€ 0,8075 - € 0,8972 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
€ 0,0329 - € 0,0366 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
€ 0,0348 - € 0,0386 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
€ 0,0269 - € 0,0299 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
10320495 € 3,3454 - € 3,7171 253 En stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
€ 0,684 - € 0,76 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
€ 0,6488 - € 0,7209 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
€ 0,9093 - € 1,0103 26 En stock
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
€ 0,1305 - € 0,1451 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
€ 0,5746 - € 0,6384 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
€ 0,0296 - € 0,0329 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
€ 0,1307 - € 0,1453 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
€ 0,0273 - € 0,0303 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Gamme de prix
€ 0,6038 - € 0,5434

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    10.2 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Gamme de prix
€ 0,9512 - € 0,8561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite toroïde 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Gamme de prix
€ 0,8972 - € 0,8075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    25.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Gamme de prix
€ 0,0366 - € 0,0329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Gamme de prix
€ 0,0386 - € 0,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
Ferrite toroïde 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.3 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.3 mm
Ferrite toroïde 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Gamme de prix
€ 0,0299 - € 0,0269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.4 mm
Ferrite toroïde 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Gamme de prix
€ 3,7171 - € 3,3454

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    27.4 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    27.4 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Noir K5B A5

10628829

Gamme de prix
€ 0,76 - € 0,684

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    7.6 mm
Ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Noir

10319963

Gamme de prix
€ 0,7209 - € 0,6488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Gamme de prix
€ 1,0103 - € 0,9093

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Noir K5B

10431924

Gamme de prix
€ 0,1451 - € 0,1305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Gamme de prix
€ 0,6384 - € 0,5746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Gamme de prix
€ 0,0329 - € 0,0296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
  • Longueur totale
    2.5 mm
Ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Noir K5B

10319567

Gamme de prix
€ 0,1453 - € 0,1307

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Gamme de prix
€ 0,0303 - € 0,0273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    2.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm