Menu Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
€ 0,684 - € 0,76 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
€ 0,1307 - € 0,1453 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
€ 0,4001 - € 0,4446 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
€ 0,8047 - € 0,8941 18360 En stock
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
€ 0,8561 - € 0,9512 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
€ 0,0329 - € 0,0366 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
€ 0,0489 - € 0,0543 Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
€ 0,0296 - € 0,0329 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
€ 0,8075 - € 0,8972 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
€ 0,0432 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
€ 0,0256 - € 0,0284 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
€ 0,0448 - € 0,0498 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
€ 0,2177 - € 0,2418 8713 En stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
€ 0,3243 - € 0,3604 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
€ 1,211 - € 1,3456 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
€ 3,841 - € 4,2678 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
€ 0,5746 - € 0,6384 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
€ 0,7947 - € 0,883 3040 En stock
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
€ 0,7494 - € 0,8327 200 En stock
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.3 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.3 mm
Ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Noir K5B A5

10628829

Gamme de prix
€ 0,76 - € 0,684

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    K5B A5
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    7.6 mm
Ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Noir K5B

10319567

Gamme de prix
€ 0,1453 - € 0,1307

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    0.85 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Gamme de prix
€ 0,4446 - € 0,4001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Gamme de prix
€ 0,8941 - € 0,8047

Niveaux de stock
18360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Gamme de prix
€ 0,9512 - € 0,8561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Gamme de prix
€ 0,0366 - € 0,0329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.5 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Gamme de prix
€ 0,0543 - € 0,0489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.5 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.5 mm
Ferrite toroïde 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Gamme de prix
€ 0,0329 - € 0,0296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    2.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.8 mm
  • Longueur totale
    2.5 mm
Ferrite toroïde 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Gamme de prix
€ 0,8972 - € 0,8075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    25.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Ferrite à souder 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    4.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    3.5 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Gamme de prix
€ 0,0284 - € 0,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    RMS-303
  • Longueur de l'insert
    1.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite à souder 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Gamme de prix
€ 0,0498 - € 0,0448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    K5B RMS-303
  • Longueur de l'insert
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    2.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319611

Gamme de prix
€ 0,2418 - € 0,2177

Niveaux de stock
8713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Gamme de prix
€ 0,3604 - € 0,3243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Gamme de prix
€ 1,3456 - € 1,211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Ferrite toroïde 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Gamme de prix
€ 4,2678 - € 3,841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    19.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    19.0 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Gamme de prix
€ 0,6384 - € 0,5746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Gamme de prix
€ 0,883 - € 0,7947

Niveaux de stock
3040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Gamme de prix
€ 0,8327 - € 0,7494

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm