Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
€ 1,3436 - € 1,4929 168 En stock
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
€ 0,2433 - € 0,2703 Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
€ 0,9801 - € 1,089 Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
€ 0,5761 - € 0,6402 3329 En stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
€ 0,1622 - € 0,1802 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
€ 0,6869 - € 0,7632 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
€ 0,3122 - € 0,3469 1000 En stock
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
€ 0,7217 - € 0,8019 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
€ 0,8548 - € 0,9498 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
€ 0,8603 - € 0,9559 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
€ 0,8962 - € 0,9958 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
€ 0,562 - € 0,6245 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
€ 1,1109 - € 1,2344 640 En stock
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
€ 8,2933 - € 9,2148 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
€ 0,6487 - € 0,7207 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
€ 0,609 - € 0,6767 Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
€ 0,531 - € 0,59 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
€ 0,1892 - € 0,2102 Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
€ 0,8158 - € 0,9065 7830 En stock
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
€ 12,5417 - € 13,9352 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
  • sur 4
Ferrite câble plat 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Gamme de prix
€ 1,4929 - € 1,3436

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.9 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Gamme de prix
€ 0,2703 - € 0,2433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    7.2 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Largeur totale
    7.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Gamme de prix
€ 1,089 - € 0,9801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Gamme de prix
€ 0,6402 - € 0,5761

Niveaux de stock
3329 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Gamme de prix
€ 0,1802 - € 0,1622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    3.0 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Gamme de prix
€ 0,7632 - € 0,6869

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Gamme de prix
€ 0,3469 - € 0,3122

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Gamme de prix
€ 0,8019 - € 0,7217

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Gamme de prix
€ 0,9498 - € 0,8548

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Gamme de prix
€ 0,9559 - € 0,8603

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Gamme de prix
€ 0,9958 - € 0,8962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Gamme de prix
€ 0,6245 - € 0,562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Gamme de prix
€ 1,2344 - € 1,1109

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Gamme de prix
€ 9,2148 - € 8,2933

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Gamme de prix
€ 0,7207 - € 0,6487

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Gamme de prix
€ 0,6767 - € 0,609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    16.5 mm
  • Longueur totale
    20.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Gamme de prix
€ 0,59 - € 0,531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Gamme de prix
€ 0,2102 - € 0,1892

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    9.7 mm
  • Longueur totale
    13.84 mm
  • Largeur totale
    1.88 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Gamme de prix
€ 0,9065 - € 0,8158

Niveaux de stock
7830 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Gamme de prix
€ 13,9352 - € 12,5417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    76.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100