Le duplexeur de gaines de protection fibre optique en nylon permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Offre une gamme d'adaptateurs d'entrée pour OFBLT, faisceaux de fibres, câbles et cordons d'enfichage de 2,5 mm jusqu'à 7,00 mm de diamètre. Options de couleurs noir, bleu et vert. Classée UL94 V0.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Type de câble | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,296 - € 5,296 | Demander le délai de livraison ici |
1.953 in
49.6 mm
|
Bleu
|
OFBLT 6,35 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 4,0011 - € 4,0011 | Demander le délai de livraison ici |
1.953 in
49.6 mm
|
Vert
|
5,1 - 6,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 28,0927 - € 28,0927 | Demander le délai de livraison ici |
1.953 in
49.6 mm
|
Bleu
|
3,0 - 4,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 4,0011 - € 4,0011 | Demander le délai de livraison ici |
1.953 in
49.6 mm
|
Noir
|
2,5 - 3,5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer