Menu Rechercher

Gaines - fermeture automatique / tressée

En stock

Manchons de câbles à fermeture automatique. Le design à fermeture par chevauchement fait qu'ils peuvent être installés après assemblage des câbles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètres de câbles compatibles Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
€ 75,5933 - € 91,0758 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
€ 48,1205 - € 61,5139 2 En stock
32.0 mm
€ 68,7284 - € 82,8035 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
€ 56,634 - € 72,4915 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
€ 48,1205 - € 57,9597 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
€ 61,8636 - € 77,7066 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
€ 42,1149 - € 53,9071 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
€ 78,0551 - € 99,9105 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
€ 54,9721 - € 66,2321 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
Gaine auto-fermée 10.0 mm 26.0 mm PET

10310533

Gamme de prix
€ 91,0758 - € 75,5933

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Gamme de prix
€ 61,5139 - € 48,1205

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    15.2 m
  • Diamètre nominal intérieur
    32.0 mm
  • Longueur de rouleau
    15.2 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 7.0 mm 20.0 mm PET

10310526

Gamme de prix
€ 82,8035 - € 68,7284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    19.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 18.0 mm 40.0 mm PET

10310557

Gamme de prix
€ 72,4915 - € 56,634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    15.2 m
  • Diamètre nominal intérieur
    38.0 mm
  • Longueur de rouleau
    15.2 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 3.0 mm 10.0 mm PET

10310496

Gamme de prix
€ 57,9597 - € 48,1205

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 5.0 mm 17.0 mm PET

10310519

Gamme de prix
€ 77,7066 - € 61,8636

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    16.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 1.0 mm 7.0 mm PET

10310489

Gamme de prix
€ 53,9071 - € 42,1149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 20.0 mm 52.0 mm PET

10310564

Gamme de prix
€ 99,9105 - € 78,0551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    15.2 m
  • Diamètre nominal intérieur
    50.0 mm
  • Longueur de rouleau
    15.2 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir
Gaine auto-fermée 3.2 mm 14.0 mm PET

10310502

Gamme de prix
€ 66,2321 - € 54,9721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.5 m
  • Diamètre nominal intérieur
    13.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Couleur
    Noir