Menu Rechercher

Goupilles de blocage

En cours de production

Goupilles inox destinées à être utilisées avec des fixations à fourche.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
58 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Épaisseur tête Ø tête Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • sur 3
Goupille d’assemblage 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497074


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    88.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496800


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    61.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    45.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    80.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    77.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496862


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    31.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    78.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496756


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    36.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496893


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    47.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    60.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497173


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    90.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497210


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    29.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497234


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    35.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497111


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    55.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497197


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    21.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497050


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    73.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496770


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    46.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    76.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497043


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    68.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497302


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    65.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm