Menu Rechercher

Guide de câble

En stock

La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.

Séries: SR1732

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
€ 426,5357 - € 426,5357 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Vis
€ 558,5823 - € 558,5823 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Vis
€ 586,9181 - € 586,9181 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Vis
€ 201,93 - € 216,5914 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adhésif
€ 442,5509 - € 486,794 10 En stock
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adhésif
43 En stock
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adhésif
€ 250,1422 - € 250,1422 Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Vis
€ 463,3874 - € 463,3874 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Vis
€ 394,3048 - € 394,3048 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Vis
€ 510,7998 - € 510,7998 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Vis
€ 9,352 - € 9,352 112 En stock
110.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 21,5111 - € 21,5111 7050 En stock
1320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 180,6175 - € 180,6175 7 En stock
1.8 m
7.6 mm
Adhésif
€ 8,0094 - € 8,0094 Demander le délai de livraison ici
1320.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 14,6611 - € 14,6611 Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 95,5947 - € 95,5947 1 En stock
1.8 m
9.1 mm
Adhésif
€ 11,7319 - € 11,7319 420 En stock
500.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 7,1246 - € 8,5892 Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
500.0 mm
Vis
€ 10,8318 - € 10,8318 125 En stock
185.0 mm
500.0 mm
Adhésif
€ 7,8721 - € 7,8721 Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
500.0 mm
Vis
  • sur 2
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174302

Gamme de prix
€ 426,5357 - € 426,5357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    50.8 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174289

Gamme de prix
€ 558,5823 - € 558,5823

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174272

Gamme de prix
€ 586,9181 - € 586,9181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    25.4 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173626

Gamme de prix
€ 216,5914 - € 201,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    10.2 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173619

Gamme de prix
€ 486,794 - € 442,5509

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    20.8 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10562192


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    14.7 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174319

Gamme de prix
€ 250,1422 - € 250,1422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    101.6 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174326

Gamme de prix
€ 463,3874 - € 463,3874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174296

Gamme de prix
€ 394,3048 - € 394,3048

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174333

Gamme de prix
€ 510,7998 - € 510,7998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    50.8 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168998

Gamme de prix
€ 9,352 - € 9,352

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169094

Gamme de prix
€ 21,5111 - € 21,5111

Niveaux de stock
7050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170342

Gamme de prix
€ 180,6175 - € 180,6175

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Vis 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169087

Gamme de prix
€ 8,0094 - € 8,0094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169056

Gamme de prix
€ 14,6611 - € 14,6611

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170359

Gamme de prix
€ 95,5947 - € 95,5947

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Vis 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169049

Gamme de prix
€ 11,7319 - € 11,7319

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 185.0 mm PP Gris

10169001

Gamme de prix
€ 8,5892 - € 7,1246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    185.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 185.0 mm PP Gris

10169018

Gamme de prix
€ 10,8318 - € 10,8318

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    185.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168981

Gamme de prix
€ 7,8721 - € 7,8721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm