Menu Rechercher

Guides de carte verticaux

En cours de production

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRVMCGN

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de panneau acceptée Hauteur Tailles de filetage compatibles (tous) Mode de montage Ajouter au panier
€ 0,3099 - € 0,3826 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
22.4 mm
None
À encliqueter
€ 0,259 - € 0,2878 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
38.1 mm
None
À encliqueter
€ 2,1388 - € 2,1388 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
65.0 mm
M3
Vis
€ 0,0826 - € 0,0945 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
31.8 mm
None
À encliqueter
€ 0,3099 - € 0,3826 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
34.9 mm
None
À encliqueter
€ 2,4006 - € 3,39 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
90.0 mm
M3
Vis
€ 0,3099 - € 0,3826 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
73 mm
None
À encliqueter
€ 2,2552 - € 3,1718 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
65.0 mm
M3
Vis
€ 0,3099 - € 0,3826 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
73 mm
None
À encliqueter
€ 0,2313 - € 0,257 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
25.4 mm
None
À encliqueter
€ 6,9547 - € 6,9547 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
100.0 mm
M3
Vis
€ 4,5103 - € 4,5103 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
135.0 mm
M3
Vis
€ 3,8556 - € 3,8556 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
160.0 mm
M3
Vis
€ 2,5316 - € 2,8808 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
105.0 mm
M3
Vis
€ 0,3114 - € 0,3454 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
50.8 mm
None
À encliqueter
€ 0,3099 - € 0,3826 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
47.5 mm
None
À encliqueter
€ 2,5316 - € 2,8808 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
120.0 mm
M3
Vis
10113837 € 2,5316 - € 2,8808 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
120.0 mm
M3
Vis
€ 0,3099 - € 0,3826 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
34.9 mm
None
À encliqueter
€ 0,0826 - € 0,0945 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
30.0 mm
None
À encliqueter
  • sur 2
Guide de carte vertical 1.6 mm 0.880 in PA Naturel

10313947

Gamme de prix
€ 0,3826 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.8 mm 1.50 in PA Naturel

10311059

Gamme de prix
€ 0,2878 - € 0,259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 1.6 mm 65.0 mm PA Gris

10113769

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 2,1388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.6 mm 31.8 mm PA Naturel

10113806

Gamme de prix
€ 0,0945 - € 0,0826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical Naturel 1.375 in (H) None

10313930

Gamme de prix
€ 0,3826 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 1.6 mm 90.0 mm PA Gris

10113783

Gamme de prix
€ 3,39 - € 2,4006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.6 mm 2.875 in PA Naturel

10313992

Gamme de prix
€ 0,3826 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 2.0 mm 65.0 mm PS Bleu

10113868

Gamme de prix
€ 3,1718 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.6 mm 2.875 in PA Naturel

10313985

Gamme de prix
€ 0,3826 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.8 mm 1.00 in PA Naturel

10311066

Gamme de prix
€ 0,257 - € 0,2313

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 1.6 mm 100.0 mm PA Gris

10113691

Gamme de prix
€ 6,9547 - € 6,9547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 1.6 mm 135.0 mm PA Gris

10113707

Gamme de prix
€ 4,5103 - € 4,5103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 1.6 mm 160.0 mm PA Gris

10113714

Gamme de prix
€ 3,8556 - € 3,8556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 2.0 mm 105.0 mm PS Bleu

10113820

Gamme de prix
€ 2,8808 - € 2,5316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.8 mm 2.00 in PA Naturel

10311073

Gamme de prix
€ 0,3454 - € 0,3114

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.6 mm 1.870 in PA Naturel

10313978

Gamme de prix
€ 0,3826 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 1.6 mm 120.0 mm PA Gris

10113738

Gamme de prix
€ 2,8808 - € 2,5316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical M3 2.0 mm 120.0 mm PS Bleu

10113837

Gamme de prix
€ 2,8808 - € 2,5316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical 1.6 mm 1.375 in PA Naturel

10313923

Gamme de prix
€ 0,3826 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Guide de carte vertical None 1.6 mm 30.0 mm PA Naturel

10113790

Gamme de prix
€ 0,0945 - € 0,0826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques