Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3099 - € 0,3826 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 0,259 - € 0,2878 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 2,1388 - € 2,1388 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 0,0826 - € 0,0945 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 0,3099 - € 0,3826 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 2,4006 - € 3,39 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 0,3099 - € 0,3826 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 2,2552 - € 3,1718 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 0,3099 - € 0,3826 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 0,2313 - € 0,257 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 6,9547 - € 6,9547 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 4,5103 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 3,8556 - € 3,8556 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 2,5316 - € 2,8808 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
€ 0,3114 - € 0,3454 | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 0,3099 - € 0,3826 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 2,5316 - € 2,8808 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
10113837 | € 2,5316 - € 2,8808 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
€ 0,3099 - € 0,3826 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
€ 0,0826 - € 0,0945 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer