Menu Rechercher

Interrupteurs basiques

En stock

Les accessoires de commutation regroupent des pièces détachées et accessoires pour notre gamme de boutons poussoirs.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
€ 9,3978 - € 10,4504 Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
17 En stock
Blanc
€ 5,66 - € 6,2702 198 En stock
1 NO
€ 15,2561 - € 16,9495 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
€ 9,9012 - € 10,9844 Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
€ 13,9593 - € 15,5155 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
€ 5,3701 - € 5,3701 Demander le délai de livraison ici
1 NC
€ 15,2561 - € 16,9495 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
€ 15,3782 - € 17,0869 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
€ 15,3782 - € 17,0869 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
€ 9,9012 - € 10,9844 Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
€ 15,2561 - € 16,9495 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
€ 9,9775 - € 11,0759 Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
€ 5,66 - € 6,2702 180 En stock
1 NC
€ 13,8373 - € 15,3934 Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
€ 4,8056 - € 5,3396 Demander le délai de livraison ici
Bloc de contact avec voyant
  • sur 2
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211854

Gamme de prix
€ 10,4504 - € 9,3978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Silicone Protection - Blanc

10211939


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Isolateur
  • Couleur
    Blanc
  • Price per piece incl VAT
    9.5903 EUR
  • Code produit
    8536508090
Bloc de contact IP50 33.0 mm

10212257

Gamme de prix
€ 6,2702 - € 5,66

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact de démarrage
  • Type d'arrangement de circuit
    1 NO
  • Price per piece incl VAT
    7.0386 EUR
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212332

Gamme de prix
€ 16,9495 - € 15,2561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Silicone Support de plaque 18 mm - Blanc

10212004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Support de plaque 8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212325

Gamme de prix
€ 10,9844 - € 9,9012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211892

Gamme de prix
€ 15,5155 - € 13,9593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc de contact d'arrêt ‌IP65 28.0 mm

10211823

Gamme de prix
€ 5,3701 - € 5,3701

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact de démarrage
  • Type d'arrangement de circuit
    1 NC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    28.0 mm
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212370

Gamme de prix
€ 16,9495 - € 15,2561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211915

Gamme de prix
€ 17,0869 - € 15,3782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211885

Gamme de prix
€ 17,0869 - € 15,3782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Silicone Support de plaque 8 mm - Blanc

10211960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Support de plaque 8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212288

Gamme de prix
€ 10,9844 - € 9,9012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212363

Gamme de prix
€ 16,9495 - € 15,2561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211861

Gamme de prix
€ 11,0759 - € 9,9775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Silicone Couvercle double tête - Blanc

10211946


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Couvercle double tête
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc de contact IP50 33.0 mm

10212264

Gamme de prix
€ 6,2702 - € 5,66

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact de démarrage
  • Type d'arrangement de circuit
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    7.0386 EUR
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212349

Gamme de prix
€ 15,3934 - € 13,8373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Couvercle double tête étendu Silicone Blanc

10211953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Couvercle double tête
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc de contact IP50 33.0 mm

10212271

Gamme de prix
€ 5,3396 - € 4,8056

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact
  • Type d'arrangement de circuit
    Bloc de contact avec voyant
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    33.0 mm