Menu Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
€ 954,74 - € 1.272,98 Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
€ 77,84 - € 103,79 Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
€ 114,89 - € 153,19 Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
€ 92,85 - € 123,80 Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
€ 172,02 - € 229,36 Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
€ 97,81 - € 130,41 Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
€ 159,10 - € 212,13 Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
€ 114,89 - € 153,19 Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
€ 1.853,74 - € 2.471,65 Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
€ 1.341,40 - € 1.788,53 Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
€ 779,39 - € 1.039,18 Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
€ 434,72 - € 579,63 Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
€ 326,03 - € 434,71 Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
€ 118,55 - € 158,07 Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
€ 397,66 - € 530,21 Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
€ 80,10 - € 106,80 Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
€ 968,78 - € 1.291,70 Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
€ 227,24 - € 302,98 Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
€ 139,31 - € 185,74 Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
€ 1.061,93 - € 1.415,91 Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M8 22.0 Acier

20159320

Gamme de prix
€ 1.272,98 - € 954,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M5 11.0 Acier

20159344

Gamme de prix
€ 103,79 - € 77,84

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M3 6.0 Acier

20162023

Gamme de prix
€ 153,19 - € 114,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M2 4.0 Acier

20161934

Gamme de prix
€ 123,80 - € 92,85

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 275.0 M4 8.0 Acier

20162153

Gamme de prix
€ 229,36 - € 172,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 105.0 M3 6.0 Acier

20162016

Gamme de prix
€ 130,41 - € 97,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M4 8.0 Acier

20162146

Gamme de prix
€ 212,13 - € 159,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M2 4.0 Acier

20161958

Gamme de prix
€ 153,19 - € 114,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118

Gamme de prix
€ 2.471,65 - € 1.853,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M10 28.0 Acier

20174101

Gamme de prix
€ 1.788,53 - € 1.341,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M10 28.0 Acier

20162436

Gamme de prix
€ 1.039,18 - € 779,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M10 28.0 Acier

20162412

Gamme de prix
€ 579,63 - € 434,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M10 28.0 Acier

20162405

Gamme de prix
€ 434,71 - € 326,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M6 15.0 Acier

20162252

Gamme de prix
€ 158,07 - € 118,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M6 15.0 Acier

20162337

Gamme de prix
€ 530,21 - € 397,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M2 4.0 Acier

20161927

Gamme de prix
€ 106,80 - € 80,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M8 22.0 Acier

20174057

Gamme de prix
€ 1.291,70 - € 968,78

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 350.0 M6 15.0 Acier

20162283

Gamme de prix
€ 302,98 - € 227,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M6 15.0 Acier

20162269

Gamme de prix
€ 185,74 - € 139,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M10 28.0 Acier

20174088

Gamme de prix
€ 1.415,91 - € 1.061,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques