Menu Rechercher

Joints toriques - Métrique et kit

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Comprennent des gammes de tailles impériales et métriques.
  • Disponibles pour une utilisation dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
  • Ces kits sont emballés pour protéger les joints contre les dommages pendant le stockage ou le transport.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Matière Type Ajouter au panier
€ 0,0461 - € 0,0543 100 En stock
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
€ 0,0575 - € 0,0676 94 En stock
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
€ 0,0575 - € 0,0676 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
€ 0,0461 - € 0,0543 70 En stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
€ 0,0516 - € 0,0661 599 En stock
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
€ 0,1721 - € 0,2033 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
€ 0,0575 - € 0,0676 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
€ 0,0575 - € 0,0676 100 En stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
€ 0,2622 - € 0,3962 9 En stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
€ 0,0461 - € 0,0543 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
100 En stock
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
€ 0,2255 - € 0,2255 43 En stock
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
100 En stock
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
  • sur 3
Joint torique 8.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10358405

Gamme de prix
€ 0,0543 - € 0,0461

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 11.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10358474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 12.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10358429

Gamme de prix
€ 0,0676 - € 0,0575

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10358481

Gamme de prix
€ 0,0676 - € 0,0575

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 5.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10358443

Gamme de prix
€ 0,0543 - € 0,0461

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 19.6 mm 3.0 mm NBR Noir

10358498


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 4.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10358382

Gamme de prix
€ 0,0661 - € 0,0516

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 39.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10358511

Gamme de prix
€ 0,2033 - € 0,1721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10358399


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 10.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10358412

Gamme de prix
€ 0,0676 - € 0,0575

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10358436

Gamme de prix
€ 0,0676 - € 0,0575

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 9.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10358467

Gamme de prix
€ 0,3962 - € 0,2622

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 7.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10358450

Gamme de prix
€ 0,0543 - € 0,0461

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 26.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10358504


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Noir

10405994


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406076


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Noir

10405987

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,2255

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Noir

10406007


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406069


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Noir

10406038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir