Menu Rechercher

Leviers à came - Insert fileté

En stock

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Matière complète Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
  • sur 4
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509333


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509036


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509258


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509371


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509180


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509227


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Insert M6 Noir

10509241


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Filetage
    M6
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509289


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509210


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509388


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509357


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Insert M10 Noir

10509005


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Filetage
    M10
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509272


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509340


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509319


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm