Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Filetage interne
|
Polyamide ; zinc moulé sous pression
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| € 5,6688 - € 5,6688 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymère renforcé de fibre de verre
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer