Menu Rechercher

Leviers à came - Insert fileté

En stock

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Matière complète Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 16,4459 - € 16,4459 696 En stock
M6
18.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
€ 34,0129 - € 38,99 Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Filetage interne
Zamac
€ 6,5754 - € 7,8874 6 En stock
M8
15.0 mm
Filetage interne
Polyamide chargé fibre de verre
  • sur 4
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509371


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509159


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Insert M5 Noir

10509166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Filetage
    M5
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509272


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Insert M10 Noir

10509005


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Filetage
    M10
Levier de came Insert M6 Noir

10509241


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Filetage
    M6
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Levier de came Insert M8 Noir

10509401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Filetage
    M8
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509227


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 63.0 mm Noir

10190692

Gamme de prix
€ 16,4459 - € 16,4459

Niveaux de stock
696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Longueur totale
    63.0 mm
Levier de came Filetage interne M10 Noir

10195376

Gamme de prix
€ 38,99 - € 34,0129

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 Noir

10279298

Gamme de prix
€ 7,8874 - € 6,5754

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    38.0 mm