Menu Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En cours de production

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
€ 3,6228 - € 3,6228 Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
300.0 mm
24.0 mm
Oui
No
€ 0,692 - € 0,7689 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
229.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
€ 2,2883 - € 2,5426 Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
310.0 mm
16.0 mm
Non
No
€ 0,9196 - € 1,0218 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
279.4 mm
12.7 mm
Non
No
€ 0,7223 - € 0,8026 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
152.4 mm
19.1 mm
Non
No
€ 0,6992 - € 0,7769 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
152.4 mm
12.7 mm
Non
No
€ 0,9457 - € 0,9457 Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
152.0 mm
17.0 mm
Non
Yes
€ 0,7087 - € 0,7874 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
203.2 mm
12.7 mm
Non
Yes
€ 1,2593 - € 1,3993 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,1517 - € 1,2797 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
305.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
€ 1,2594 - € 1,3994 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,618 - € 1,7977 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
381.0 mm
38.1 mm
Non
No
€ 0,6425 - € 0,7139 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
152.4 mm
12.7 mm
Non
No
€ 2,3156 - € 2,5729 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
457.2 mm
38.1 mm
Non
No
€ 3,2131 - € 3,5702 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
457.2 mm
38.1 mm
Non
No
€ 1,2591 - € 1,399 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
330.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,3396 - € 1,4885 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
229.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,356 - € 1,356 Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
225.0 mm
25.0 mm
Non
Yes
  • sur 3
Sangle de serrage 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10214831

Gamme de prix
€ 3,6228 - € 3,6228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Noir

10166758

Gamme de prix
€ 0,7689 - € 0,692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Noir

10253717

Gamme de prix
€ 2,5426 - € 2,2883

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Gris

10445525

Gamme de prix
€ 1,0218 - € 0,9196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Gris

10166383

Gamme de prix
€ 0,8026 - € 0,7223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Gris

10423691

Gamme de prix
€ 0,7769 - € 0,6992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Noir

10166802

Gamme de prix
€ 0,9457 - € 0,9457

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Noir

10166673

Gamme de prix
€ 0,7874 - € 0,7087

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Gris

10633519

Gamme de prix
€ 1,3993 - € 1,2593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Noir

10166482

Gamme de prix
€ 1,2797 - € 1,1517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Vert

10636114

Gamme de prix
€ 1,3994 - € 1,2594

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Bleu

10166147

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Gris

10645031

Gamme de prix
€ 1,7977 - € 1,618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Noir

10166604

Gamme de prix
€ 0,7139 - € 0,6425

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Gris

10639528

Gamme de prix
€ 2,5729 - € 2,3156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Noir

10166192

Gamme de prix
€ 3,5702 - € 3,2131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Vert

10636015

Gamme de prix
€ 1,399 - € 1,2591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Jaune

10166154

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Gris

10421581

Gamme de prix
€ 1,4885 - € 1,3396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 225.0 mm 60.0 mm Noir

10166789

Gamme de prix
€ 1,356 - € 1,356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques