Menu Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En cours de production

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 0,9464 - € 1,0523 Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
135.0 mm
12.0 mm
Non
No
€ 1,3396 - € 1,4885 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
229.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,2591 - € 1,399 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
330.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
€ 1,356 - € 1,356 Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
225.0 mm
25.0 mm
Non
Yes
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 2,6629 - € 2,9588 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
609.6 mm
38.1 mm
Non
No
€ 1,1145 - € 1,2388 Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
180.0 mm
12.0 mm
Non
No
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Rouge
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 2,4879 - € 2,7643 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
609.6 mm
38.1 mm
Non
No
€ 1,164 - € 1,2933 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
305.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
€ 1,5397 - € 1,7092 Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
210.0 mm
16.0 mm
Non
No
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 2,9043 - € 3,227 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
609.6 mm
38.1 mm
Non
No
€ 1,266 - € 1,4067 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
381.0 mm
38.1 mm
Non
No
€ 1,2621 - € 1,4023 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 1,8041 - € 1,8041 Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
325.0 mm
25.0 mm
Non
Yes
€ 1,2593 - € 1,3993 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
€ 2,3156 - € 2,5729 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
457.2 mm
38.1 mm
Non
No
€ 1,1517 - € 1,2797 Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
305.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
  • sur 3
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Orange

10633502

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Noir

10253687

Gamme de prix
€ 1,0523 - € 0,9464

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Gris

10421581

Gamme de prix
€ 1,4885 - € 1,3396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Vert

10636015

Gamme de prix
€ 1,399 - € 1,2591

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 225.0 mm 60.0 mm Noir

10166789

Gamme de prix
€ 1,356 - € 1,356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PE ; PP
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Jaune

10166154

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Gris

10166284

Gamme de prix
€ 2,9588 - € 2,6629

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Noir

10253694

Gamme de prix
€ 1,2388 - € 1,1145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Rouge

10645048

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Bleu

10166260

Gamme de prix
€ 2,7643 - € 2,4879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Gris

10166512

Gamme de prix
€ 1,2933 - € 1,164

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Noir

10253700

Gamme de prix
€ 1,7092 - € 1,5397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Blanc

10644959

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Blanc

10166291

Gamme de prix
€ 3,227 - € 2,9043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Noir

10166161

Gamme de prix
€ 1,4067 - € 1,266

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Noir

10166130

Gamme de prix
€ 1,4023 - € 1,2621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Noir

10166796

Gamme de prix
€ 1,8041 - € 1,8041

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PE ; PP
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Gris

10633519

Gamme de prix
€ 1,3993 - € 1,2593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Gris

10639528

Gamme de prix
€ 2,5729 - € 2,3156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Noir

10166482

Gamme de prix
€ 1,2797 - € 1,1517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard