Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1453 - € 0,1615 | 3200 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1312 - € 0,1454 | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,0637 - € 0,071 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0401 - € 0,0443 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1513 - € 0,1687 | 100 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,224 | Demander le délai de livraison ici |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1453 - € 0,1615 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1259 - € 0,1396 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,3113 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,2357 - € 0,2618 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,0919 - € 0,1018 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,0848 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,1259 - € 0,1396 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,336 - € 0,3753 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,2197 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,0848 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,1862 | Demander le délai de livraison ici |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,1245 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer