Menu Rechercher

Liens de serrage - Détectable

En stock

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
€ 0,5002 - € 1,0074 Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
€ 0,7083 - € 1,4332 Demander le délai de livraison ici
385.0 mm
€ 0,1763 - € 0,339 Demander le délai de livraison ici
203.0 mm
€ 1,7777 - € 1,9982 Demander le délai de livraison ici
380.0 mm
€ 0,0908 - € 0,175 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
€ 0,2508 - € 0,4837 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 250.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355077

Gamme de prix
€ 1,0074 - € 0,5002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 385.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355107

Gamme de prix
€ 1,4332 - € 0,7083

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    385.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 203.0 mm 2.5 mm PA Bleu

10355060

Gamme de prix
€ 0,339 - € 0,1763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 380.0 mm 7.6 mm PA Bleu

10355091

Gamme de prix
€ 1,9982 - € 1,7777

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 100.0 mm 2.5 mm PA Bleu

10355039

Gamme de prix
€ 0,175 - € 0,0908

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 150.0 mm 3.6 mm PA Bleu

10355046

Gamme de prix
€ 0,4837 - € 0,2508

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66