Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,5279 - € 0,5866 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,6497 - € 0,7219 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 1,0971 - € 1,219 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
10431511 | € 0,8858 - € 0,9842 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|
€ 2,9244 - € 3,4773 | Demander le délai de livraison ici |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
€ 0,6317 - € 0,6948 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 1,4923 - € 1,6581 | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 0,438 - € 0,5153 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,0814 - € 1,1896 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 0,6483 - € 0,7203 | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 2,3424 - € 2,4588 | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 1,1654 - € 1,1654 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,7682 - € 0,8075 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 1,0604 - € 1,1782 | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 0,5865 - € 0,69 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 1,114 - € 1,2377 | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 1,3574 - € 1,3574 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 0,8326 - € 0,9252 | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 0,6371 - € 0,7079 | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 0,9076 - € 1,0084 | Demander le délai de livraison ici |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer