Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,7507 - € 0,9748 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,8769 - € 2,4297 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 1,0971 - € 1,219 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,438 - € 0,5153 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,6483 - € 0,7203 | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 0,6317 - € 0,6948 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 2,9244 - € 3,4773 | Demander le délai de livraison ici |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
€ 0,4904 - € 0,5449 | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 1,3851 - € 1,4549 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 0,819 - € 0,9047 | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 1,3385 - € 1,3385 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 0,6497 - € 0,7219 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 0,6227 - € 0,7326 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,5279 - € 0,5866 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,4923 - € 1,6581 | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 1,0814 - € 1,1896 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 0,9326 - € 0,9806 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,9937 - € 0,9937 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,7896 - € 1,7896 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer