Menu Rechercher

Liens de serrage métalliques

En cours de production

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
€ 0,7507 - € 0,9748 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
150.0 mm
€ 1,8769 - € 2,4297 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
360.0 mm
€ 1,0971 - € 1,219 Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,438 - € 0,5153 Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,6483 - € 0,7203 Demander le délai de livraison ici
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,6317 - € 0,6948 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
259.0 mm
€ 2,9244 - € 3,4773 Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
840.0 mm
€ 0,4904 - € 0,5449 Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,3851 - € 1,4549 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,5859 - € 1,5859 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
520.0 mm
€ 0,819 - € 0,9047 Demander le délai de livraison ici
254.0 mm
838.0 mm
€ 1,3385 - € 1,3385 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,6497 - € 0,7219 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
259.0 mm
€ 0,6227 - € 0,7326 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
127.0 mm
€ 0,5279 - € 0,5866 Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
201.0 mm
€ 1,4923 - € 1,6581 Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,0814 - € 1,1896 Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,9326 - € 0,9806 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
€ 0,9937 - € 0,9937 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
€ 1,7896 - € 1,7896 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
360.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Acier inoxydable Noir

10366684

Gamme de prix
€ 0,9748 - € 0,7507

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Acier inoxydable Noir

10366714

Gamme de prix
€ 2,4297 - € 1,8769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161319

Gamme de prix
€ 1,219 - € 1,0971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161340

Gamme de prix
€ 0,5153 - € 0,438

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10161449

Gamme de prix
€ 0,7203 - € 0,6483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161388

Gamme de prix
€ 0,6948 - € 0,6317

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acier inoxydable

10278406

Gamme de prix
€ 3,4773 - € 2,9244

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    250.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    840.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161418

Gamme de prix
€ 0,5449 - € 0,4904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278444

Gamme de prix
€ 1,4549 - € 1,3851

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

10278369

Gamme de prix
€ 1,5859 - € 1,5859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161357

Gamme de prix
€ 0,9047 - € 0,819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10278529

Gamme de prix
€ 1,3385 - € 1,3385

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161326

Gamme de prix
€ 0,7219 - € 0,6497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10161234

Gamme de prix
€ 0,7326 - € 0,6227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161241

Gamme de prix
€ 0,5866 - € 0,5279

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161265

Gamme de prix
€ 1,6581 - € 1,4923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

10161364

Gamme de prix
€ 1,1896 - € 1,0814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278437

Gamme de prix
€ 0,9806 - € 0,9326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278512

Gamme de prix
€ 0,9937 - € 0,9937

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

10278383

Gamme de prix
€ 1,7896 - € 1,7896

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    360.0 mm