Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 1,638 - € 1,8095 | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 2,2552 - € 2,2552 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,8202 - € 0,9113 | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 0,9326 - € 0,9806 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,6227 - € 0,7326 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,3065 - € 1,372 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,7565 - € 0,8424 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
€ 1,1217 - € 1,3167 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,6446 - € 0,7162 | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 2,2552 - € 2,2552 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 3,7974 - € 3,7974 | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 0,7965 - € 0,885 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 1,1139 - € 1,2253 | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 1,1115 - € 1,1683 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 0,9656 - € 1,0729 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,5397 - € 1,7009 | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 4,9177 - € 4,9177 | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 0,8104 - € 0,8496 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,9937 - € 0,9937 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,7605 - € 1,8623 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer